Publicar produtos
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
Cable trunking | Stago WGX
    Wibe Group

    Cable trunking | Stago WGX

    Traduzido por Google,

    O sistema de canaletas de aço Stago WGX é um sistema robusto de canaletas para paredes, projetado para a passagem estruturada de cabos de energia, dados e comunicação em edifícios comerciais e públicos. O sistema forma uma solução completa e modular para gerenciamento de cabos em instalações fixadas na parede.

    O sistema de canaletas possui uma abertura frontal removível de 80 mm , permitindo instalação rápida, fácil acesso e manutenção eficiente. O sistema suporta múltiplas configurações de compartimentos utilizando bandejas para cabos, garantindo a separação dos cabos de energia e dados na mesma instalação.

    Fabricado em aço revestido a pó , o WGX oferece alta resistência mecânica, durabilidade a longo prazo e proteção confiável para cabos. Componentes dedicados para emendas e aterramento garantem uma conexão mecânica segura e a equipotencialização entre as seções da canaleta.

    O WGX faz parte do Sistema de Instalação Stago, uma solução integrada onde todos os componentes são projetados para se encaixarem perfeitamente.

    Especificação
    • Product: Stago WGX Steel Trunking

      • System type: Steel wall trunking system
      • Application: Routing of power, data and communication cables
      • Material: Pre-galvanized sheet steel
      • Surface finish: Powder coated
      • Front opening: 80 mm removable steel front cover
      • Standard length: 2,500 mm
      • Available dimensions: 110/52, 110/72, 120/65, 130/72, 165V/52, 170/65, 170A/65, 170/72 (asymmetric), 183/72, 233/72
      • Compartment configuration: Multiple compartments using cable shelves
      • Mounting options: Direct wall mounting or installation on fixed/adjustable wall brackets
      • Accessories: Inside corners, external corners, universal corners, T-pieces, L-pieces, stop ends, cable shelves, front covers, wall brackets, ventilation ribs, jointing pieces and earthing accessories
      • Degree of protection: IP20
      • Temperature range: -25°C to +60°C
      • Impedance: 0.8 mΩ/m
      • Corrosion class: C1–C2 according to ISO 12944-2
      • Standards: EN 50085-1, EN 50085-2-1, IEC 61084-1, IEC 61084-2-1
      • Compliance: CE (Low Voltage Directive 2014/35/EU), RoHS, REACH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCable-trunking-stago-wgx
    • Familia de productoCable Trunk System
    • Grupo de produtosCable Trunk System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição