O Stago LB4000 é um sistema robusto de suporte de cabos em bandejas tipo escada, projetado para aplicações padrão e instalações de serviços públicos onde resistência, capacidade de carga e facilidade de passagem de cabos são essenciais. A bandeja tipo escada LB4000 oferece uma solução durável e confiável para suportar e organizar cabos elétricos e de comunicação em edifícios comerciais e industriais.
A bandeja para cabos tipo escada possui um design aberto que permite fácil acesso para instalação, inspeção e manutenção futura dos cabos. Graças à sua alta capacidade de carga, espaçamento adaptável entre os degraus e método de instalação intuitivo , a LB4000 é adequada para uma ampla gama de ambientes onde é necessário um suporte confiável para os cabos.
Fabricado com uma variedade de tratamentos de superfície, incluindo galvanização Sendzimir, galvanização a quente e opções em aço inoxidável , o LB4000 pode ser especificado para atender a diferentes ambientes corrosivos e requisitos de projeto. A extensa gama de acessórios — como curvas, tubos ascendentes, junções, tampas, divisores e suportes — garante uma instalação rápida e flexível no local.