Publicar produtos
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
WICSTYLE 65 NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65 NG - Door

    Traduzido por Google,

    A porta WICSTYLE NG foi criada com o objetivo de oferecer aos arquitetos uma ampla gama de soluções para cobrir as diferentes necessidades em termos de segurança, conforto e gestão de edifícios.

    A porta WICSTYLE NG está disponível em muitas aplicações: independente ou com campo fixo, envidraçada ou com painel sobreposto, push pull, ação simples ou dupla, porta reforçada, integrada à fachada, articulada ou pivotante, soleira baixa ou sem barreiras.

    WICSTYLE 65 NG com seu design de folha nivelada em profundidade de sistema de 65 mm e uma gama de aplicações abrangente é perfeitamente qualificado para as mais altas demandas em design, qualidade tecnológica e desempenho. Devido à sua relação preço/desempenho favorável, constitui uma solução econômica de porta de alumínio para quase qualquer exigência.

    Especificação
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric

      design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or openable

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 155 mm

      Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

      Neutrale frame profiles from 23 mm up to 240 mm

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Build-on hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h): 1250 mm x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick facades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Leaf overlapping infill on one side or on both sides

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C4

      Acoustic performance: RW (C; Ctr ) until 43 (–2; –5) dB

      Operating forces: Class 2

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 6

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWICSTYLE_65_NG_D
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosDoors 65/75
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2200
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta