Publicar produtos
WICSTYLE 90 NG - Doors
WICONA

WICSTYLE 90 NG - Doors

Traduzido por Google,

A porta WICSTYLE NG foi criada com o objetivo de oferecer aos arquitetos uma ampla gama de soluções para cobrir as diferentes necessidades em termos de segurança, conforto e gestão de edifícios.

A porta WICSTYLE NG está disponível em muitas aplicações: independente ou com campo fixo, envidraçada ou com painel sobreposto, integrada à fachada, porta com painel sobreposto de perfil, soleira baixa ou sem barreiras.

Com uma profundidade de perfil de 90 mm, o WICSTYLE 90 NG se coloca à frente em termos de isolamento térmico e características físicas. Seu excelente desempenho técnico e faixa de aplicação o tornam a solução de porta ideal para todos os requisitos atuais e futuros em arquitetura, tanto em novos edifícios quanto em reformas.

Especificação
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    Profile technology:

    High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

    For single and double leaf hinged doors

    For inward and outward opening

    For glass or panels with infill thickness from 21 mm to 75 mm

    Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

    Fanlights, lateral glazings fixed or opening

    Outer sight lines frames:

    Combination frame profiles from 55 mm up to 200 mm

    Door frame profiles: from 51 mm up to 98 mm

    Neutrale frame profiles from 30 mm up to 240 mm

    Thermal insulation:

    Uf values: from 1.2 to 1.8 W/(m²K),

    without foam inserts

    Hardware:

    Aluminium and stainless steel butt hinge

    Screwed hinge

    Leaf sizes (w x h): 1250 x 3000 mm, 1400 x 2520 mm

    Max. leaf weight: until 200 kg

    Additional designs:

    Integration frame for stick facades

    Burglar resistance in classes RC1 to RC3

    Air permeability: Up to class 4

    Water tightness: Up to 7A

    Resistance to wind load: Class C4

    Acoustic performance: RW (C; Ctr) until 43 (–1; –4) dB

    Operating forces: Class 2

    Mechanical strength: Class 3

    Repeated opening / closing: Up to class 7 (500 000 cycles)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWICSTYLE_90_NG_D
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosDoors 90
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2200
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
  • Classificação IFCPorta