Publicar produtos
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern
    Wilkins

    975XL3N Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, – N-Pattern

    Traduzido por Google,

    Ideal para uso onde são necessárias válvulas sem chumbo*. Projetada para instalação em tubulações de água potável, protegendo contra o refluxo e a contrapressão de água contaminada no abastecimento de água potável. A montagem deve proporcionar proteção onde houver risco potencial à saúde. O modelo 975XL3N é indicado para aplicações que requerem fluxo vertical ascendente e fluxo vertical descendente.

    Conformidade:

    • Listado pela ASSE® 1013
    • Em conformidade com a AWWA C511
    • Certificado CSA® B64.4
    • Listado no cUPC®
    • Aprovado pela Fundação para o Controle de Conexões Cruzadas e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia.
      Atende aos requisitos das normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372 *(TEOR MÉDIO PONDERADO DE CHUMBO INFERIOR A 0,25%)

    Características:

    • Configuração em formato de N com comprimento de instalação projetado para substituição direta de instalações antigas de irrigação e prevenção de refluxo em jardins, reduzindo mão de obra, materiais e retrabalho da estrutura de proteção.
    • A estrutura totalmente em bronze garante durabilidade contra as intempéries, com um revestimento em Noryl®* e fixadores de aço inoxidável para resistir à corrosão ao longo do tempo.
    • Compartilha a carroceria, as válvulas de retenção modulares EZSWAP®, os componentes da válvula de alívio e os kits de reparo com a plataforma 975XL3 para facilitar a manutenção e otimizar o estoque e o serviço.
    • As portas de teste localizadas no centro da válvula facilitam a instalação e os testes.
    • Os mecanismos de encaixe interligados permitem acesso com um quarto de volta para desmontagem e manutenção rápidas.
    • Kits de reparo de baixo custo prolongam a vida útil a um custo significativamente menor.
    • Corpo em bronze sem chumbo* (teor máximo de chumbo de 0,25% em média ponderada), adequado para aplicações em água potável e irrigação.
    • Listado pela ASSE, listado pela UPC®, atende aos requisitos NSF/ANSI/CAN 61 e 372; aprovado pela Fundação para Controle de Conexões Cruzadas e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia; em conformidade com a Lei da Água Potável Segura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única975XL3N
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas