Publicar produtos
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*
    Wilkins

    Wilkins 70XL Water Pressure Reducing Valve, 3/4" & 1", Lead Free*

    Traduzido por Google,

    A válvula redutora de pressão deverá ser certificada pela NSF/ANSI/CAN 61, do tipo de ação direta, e listada na ASSE® 1003. O corpo principal e a carcaça da válvula de retenção de bypass integrada deverão ser de bronze fundido (ASTM B 584). A válvula redutora de pressão deverá ser do tipo pistão balanceado e deverá reduzir a pressão tanto em condições de fluxo quanto de ausência de fluxo, utilizando um parafuso de ajuste. Todas as peças internas deverão ser resistentes à corrosão e incluídas em um cartucho substituível. A carcaça de bronze deverá ser rosqueada ao corpo e não deverá exigir o uso de parafusos ferrosos. A válvula redutora de pressão deverá ser do modelo 70XL da ZURN WILKINS.

    Conformidade:

    • Listado pela ASSE® 1003
    • Listado pela IAPMO®
    • Certificado pela CSA®
    • Aprovado pela cidade de Los Angeles
    • Atende aos requisitos das normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372* *(TEOR MÉDIO PONDERADO DE CHUMBO INFERIOR A 0,25%)

    Características:

    • Tamanhos 3/4", 1"
    • Pressão máxima de trabalho da água: 300 psi
    • Temperatura máxima da água de trabalho: 140°F (60°C)
    • Faixa de pressão reduzida: 25 psi a 75 psi
    • Configuração de fábrica: 50 psi
    • Conexões roscadas (FNPT): ANSI B1.20.1
    • Conexões de cobre (FC): ANSI B16.22
    • Tubo de extensão em CPVC. Temperatura máxima da água quente: 82 °C a 6 bar (100 psi).
    • Temperatura nominal da água fria: 73,4°F a 400 psi
    Especificação
    • Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The unitized replaceable cartridge reduces time involved with cleaning and maintenance. The direct acting integral bypass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

      keywords: Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Healthcare,Irrigation,Development,Civil,Transportation,Correctional/Institutional,Commercial,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,Z-Bite™ Solderless Connections,Z-Press™ Solderless Connections,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,Model 70, 70,0XL,XL,12-70XL,1-70XL,34-70XL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-70xl
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosValves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves