Publicar produtos
Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly
Wilkins

Wilkins 950XLTBF Top Access Double Check Valve Assembly

Traduzido por Google,

Projetado para instalação em tubulações de água para proteger contra o refluxo e a contrapressão de água contaminada na rede de abastecimento de água potável. Inclui um plugue de teste para evitar obstruções causadas por insetos, sujeira e detritos. A montagem deve proporcionar proteção onde houver risco potencial à saúde.

Conformidade

  • Listado pela ASSE® 1015
  • Classificação UL®
  • Classificação C-UL®
  • Aprovado pela Fundação para Controle de Conexões Cruzadas e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia (somente 2", somente horizontal)

Características:

  • Tamanhos: 1-1/4", 1-1/2", 2"
  • Pressão máxima de trabalho da água: 175 PSI
  • Temperatura máxima da água de trabalho: 180°F (82°C)
  • Pressão do teste hidrostático: 350 PSI
  • Conexões terminais (roscadas): ANSI B1.20.1
  • Acesso superior com dupla verificação para manutenção e reparos sem complicações.
  • As sedes e os anéis de vedação de silicone são totalmente substituíveis, reduzindo os custos de manutenção.
  • O tampão da torneira de teste protege contra obstruções causadas por detritos indesejados.
  • A construção oferece resistência à corrosão.
Especificação
  • The Double Check Type Backflow Preventer shall be rated to 180°F and supplied with butterfly valves. The main body and access covers shall be bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be NSF® Listed Noryl™ and the seat disc elastomers shall be SILICONE. The first and second check shall be located at a 45° angle and accessible for maintenance from the top of the device, without removing the device from the line. Each check shall have separate access covers and test cocks shall be accessible from the top of the device. Test cocks shall be protected from debris by a plug. The Double Check Type Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 950XLTBF. keywords: Residential,Fire Protection,Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLTBF,0XLTBF,2-950XLTBF
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-950xltbf
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosDouble Check Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas