Publicar produtos
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL2 (3/4" -2") Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

    Traduzido por Google,

    O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser certificado conforme NSF/ANSI/CAN 61 e 372, deve ser listado na ASSE® 1013, classificado para 180°F e fornecido com válvulas de esfera de porta completa. O corpo principal e as tampas de acesso serão de bronze com baixo teor de chumbo (ASTM B 584), o anel da sede e todos os polímeros internos serão Noryl™ e os elastômeros do disco da sede serão de silicone. A primeira e a segunda verificações deverão ser acessíveis para manutenção sem remover a válvula de alívio ou todo o dispositivo da linha. Se instalada em ambientes internos, a instalação deverá ser fornecida com um adaptador de entreferro. O conjunto deverá ser configurável para incluir um sensor para monitorar a descarga excessiva de água da válvula de alívio para detecção de inundação. O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS modelo 975XL2.

    Características:

    • O fácil acesso à primeira verificação simplifica a remoção de detritos
    • O kit de reparo permite uma solução rápida em vez de uma substituição completa
    • Toda a unidade pode ser reparada em linha
    • As alças de fechamento em aço inoxidável são resistentes à corrosão
    • O design do padrão Wye fornece acesso separado às válvulas de retenção e alívio para reduzir custos de mão de obra

    Palavras-chave: Preventor de refluxo, proteção contra riscos, Princípio de pressão reduzida, Zurn Wilkins 975XL2, Preventor de refluxo de princípio de pressão reduzida, Preventor de refluxo de pressão reduzida, válvula de alívio, válvula de retenção, conjunto de prevenção de refluxo de princípio de pressão reduzida, preventor de refluxo de zona de pressão reduzida, válvula de alívio de refluxo, válvula de alívio de pressão de refluxo, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-975xl2-075-2
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.5
    • Largura (polegadas)6.5
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves