Publicar produtos
Wilkins ZW205 Pilot Operated Water Pressure Relief Valve, Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW205 Pilot Operated Water Pressure Relief Valve, Lead-Free*

Traduzido por Google,

A válvula de alívio de pressão com controle por piloto Zurn Wilkins Modelo ZW205 foi projetada para aplicações onde é fundamental manter uma pressão de entrada predeterminada. O conjunto piloto reage às mudanças na pressão de entrada, permitindo que a válvula principal module entre as posições fechada e aberta, mantendo a pressão de entrada desejada. Enquanto a pressão de entrada estiver abaixo do ponto de ajuste do conjunto piloto, a válvula principal permanecerá fechada (manutenção); no entanto, assim que a pressão de entrada exceder o ponto de ajuste do conjunto piloto, a válvula principal se abrirá e aliviará o excesso de pressão (alívio).

Conformidade:

  • ANSI/AWWA C530
  • Atende aos requisitos da NSF/ANSI/CAN 61*
    *(0,25% de teor médio ponderado de chumbo)

Características:

  • Revestimento epóxi azul, aprovado pela FDA
  • Conjunto piloto: Filtro tipo "Y", controle de velocidade de fechamento (tamanhos de 1 1/4" a 4"), válvulas de isolamento
  • Manômetro de pressão de entrada
  • Flanges ANSI Classe 150
  • Tubos de cobre e conexões de latão
  • Classificação de temperatura: Água de 33°F a 140°F
  • Faixa de pressão da mola piloto: 50-200 psi
Especificação
  • keywords: Fire Protection,Sports Complex/Recreational Center,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Fire Protection System,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Rail,Transportation,Civil,Hose Systems,Multi-Story,Power Generation,Sprinkler Systems,Distribution,Waterworks,Hydro-Electric Plant,Pump Stations,Water Treatment and Storage,Food Service,Fire Protection Systems,Industrial/Processing Plant,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Pressure Relief/Sustaining,Zurn Wilkins Automatic Control Valves,Lead-Free Law Compliance,Low-Lead-IAPMORT,MasterSpec,NSF-ANSI,Zurn Wilkins,,W205,205

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw205
  • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosWater Pressure Relief Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas