A válvula de corte por excesso de pressão deverá ser uma válvula acionada por diafragma e controlada por piloto. O corpo principal da válvula deverá ser de ferro fundido nodular ASTM A 536. A haste da válvula básica deverá ser guiada superior e inferiormente. O diafragma não deverá ser utilizado como superfície de vedação. Todas as superfícies ferrosas internas e externas deverão ser revestidas com um revestimento epóxi de fusão de alta qualidade. O controle de pressão do piloto deverá ser ajustável em campo de 50 psi a 200 psi. A válvula deverá ser certificada de acordo com a norma NSF/ANSI 61. A válvula de corte por excesso de pressão deverá ser do modelo ZW207 da WILKINS.
Conformidade:
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |