Publicar produtos
Wilkins ZW215FP Fire Pump Suction Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW215FP Fire Pump Suction Control Valve

Traduzido por Google,

A válvula de controle de sucção da bomba de incêndio deve ser uma válvula globo ou angular de assento único, operada por pressão de linha, acionada por diafragma e controlada por piloto. A válvula deve vedar por meio de um assento resistente à corrosão e um disco de assento retangular resiliente. Essas e outras peças devem ser substituíveis em campo; todos esses serviços e ajustes devem ser possíveis sem remover a válvula da linha. A haste da válvula básica deve ser guiada na parte superior e inferior por buchas integrais. A válvula básica e seu sistema de controle piloto não devem conter glândulas de vedação ou caixas de gaxetas. O diafragma não deve ser usado como superfície de assento, nem pistões devem ser usados ​​como meio operacional. Todas as superfícies ferrosas internas e externas devem ser revestidas com um revestimento epóxi de fusão de alta qualidade. O sistema de controle piloto deve incluir uma válvula piloto de ação direta, normalmente fechada, acionada por mola e acionada por diafragma com a haste guiada entre o conjunto do diafragma e o disco do assento. Para garantir o controle preciso da pressão de sucção, a válvula piloto com classificação apropriada deve ser ajustável em campo dentro da faixa de controle de pressão da mola. A válvula de controle de sucção da bomba de incêndio deve ser uma ZURN WILKINS modelo ZW215FP

Conformidade:

  • Aprovado pela FM®

Características:

  • Mantém uma pressão de entrada mínima para uma bomba de proteção contra incêndio, evitando a cavitação
  • O filtro em Y e o revestimento epóxi são padrão para simplificar a manutenção e fornecer resistência à corrosão
  • Conexões de extremidade flangeadas de classe 150, flangeadas de classe 300, ranhuradas e roscadas disponíveis para versatilidade de instalação
  • Corpos de globo e ângulo disponíveis

Palavras-chave: válvula de controle de sucção, válvula de sucção, bomba de válvula, válvula de alívio de pressão para bomba de incêndio, substituição de válvula de controle de sucção, válvula de alívio de bomba de incêndio, sistema de sprinklers de incêndio com válvula de controle, válvula de alívio de revestimento para bomba de incêndio, válvula de controle automático, sucção da bomba, pressão de sucção, válvula de controle de pressão de cabeça, controle de sucção da bomba de incêndio, pressão de cabeça de sucção

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw215fp
  • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosFire Pump Suction Control Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.75
  • Largura (polegadas)5.63
  • Profundidade (polegadas)7.25
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas