Publicar produtos
Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4004 Pressure-Tru ™ Automatic Fire Control Valve

Traduzido por Google,

A Válvula Redutora de Pressão Pressure-Tru™ Série ZW4004 é listada como válvula de controle de piso, válvula indicadora e válvula de retenção em sistemas de sprinklers automáticos, bem como válvula de coluna vertical para sistemas CLASSE I e CLASSE III. Regula a pressão em condições de fluxo e ausência de fluxo.

Características:

  • Tamanhos: 2 1/2”
  • Pressão máxima de entrada 400 psi
  • Conexões finais (FNPT) ANSI B1.20.1
  • (Sulcado) AWWA C606
  • Entrada e saída ajustadas e plugadas de fábrica para manômetro

Palavras-chave: Válvula de controle automático de incêndio Pressure-Tru ™, válvula de controle automático de pressão, válvula de pressão automática, controle automático de incêndio, função da válvula de controle automático

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw4004
  • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosWater Pressure Reducing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoReduced pressure zone valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves