Publicar produtos
Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins ZW4100 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve

Traduzido por Google,

A Válvula Redutora de Pressão Pressure-Tru™ Série ZW4100 é listada como uma válvula de tubo vertical para estações de mangueira individuais em sistemas CLASSE II. Regula a pressão em condições de fluxo e sem fluxo.

Conformidade:

  • Listado pela UL®

Características:

  • Configuração de pressão de saída definida na fábrica
  • Entrada NPT de 1-1/2" e saída de rosca de mangueira de 1-1/2"
  • Disponível com entrada ranhurada e saída de mangueira com rosca de 1-1/2"
  • Construção toda em bronze
  • Disponível com acabamento cromado bruto

Palavras-chave: Válvula redutora de pressão, válvula de tubo vertical, estações de mangueira, válvula de mangueira de incêndio, Pressure-Tru, válvula redutora de pressão de sprinkler de incêndio, pressão de entrada, conexão de entrada ranhurada

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw4100
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.75
  • Largura (polegadas)2.5
  • Profundidade (polegadas)6.75
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas