Publicar produtos
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

Traduzido por Google,

A válvula redutora de pressão Pressure-Tru™ série ZW4104 é certificada como válvula de controle de piso, válvula indicadora e válvula de retenção em sistemas de sprinklers automáticos, além de válvula para hidrantes de coluna seca em sistemas Classe II. Regula a pressão tanto em condições de fluxo quanto sem fluxo.

Conformidade:

  • Listado pela UL®
  • Certificado pela C-UL®
  • Opção SS - Listada pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Califórnia

Características:

  • Configuração de pressão de saída definida de fábrica
  • Entrada NPT de 1-1/2" e rosca NPT de 1-1/2".
  • Disponível com acabamento cromado fosco.
  • Disponível com entrada e saída ranhuradas.
Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zw4104
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosPressure Regulating Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves