Publicar produtos
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant exterior sectional door

    Traduzido por Google,

    As portas seccionais industriais Outlock são projetadas especificamente para aplicações externas . Seja para áreas externas de carga e descarga, aberturas em fachadas de edifícios ou instalações externas independentes, esta porta garante uma vedação confiável, resistente a diversas condições climáticas e ao uso industrial intensivo.

    O desempenho térmico do Outlock é calculado de acordo com a norma EN 12428, tornando esta solução ideal para aplicações onde a eficiência energética também é um fator chave.

    Especificação
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaei1-60-fire-resistant-exterior-sectional-door-OUTLOCK
    • Familia de productoFire resistant
    • Grupo de produtosEi1 60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 11
    • Título OmniclassFire Rated Overhead Doors

    Disponibilidade da região

    Europa