Publicar produtos
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer
CXS18XLF Subwoofer

    CXS18XLF Subwoofer

    Subwoofer
    Especificação
    • Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS18XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 133dB SPL performance.

      • 18" subwoofer with 4" Voice Coil
      • High power 1000W (PGM) input
      • Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x 2, Output x 1)
      • Dual-pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS18X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCXS18XLF
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosSubwoofer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)657
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)43.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers