Publicar produtos
DXR12 mk3 Series Powered Loudspeakers
DXR12 mk3 Series Powered Loudspeakers
DXR12 mk3 Series Powered Loudspeakers

    DXR12 mk3 Series Powered Loudspeakers

    Traduzido por Google,
    O som muda tudo.

    Um concerto. Um evento. Uma explosão de graves. Muitas vezes, a trajetória da sua banda, da sua marca, do seu negócio ou da sua carreira pode ser resumida a um único momento crucial que muda tudo. Quando esse momento chega, você precisa ter certeza de que seu público está vivenciando toda a gama da sua expressão e a pura paixão da sua performance. A Série DXR mk3 dá continuidade ao legado de potência e som premium estabelecido por uma das linhas de caixas acústicas mais aclamadas da Yamaha, oferecendo maior potência, flexibilidade excepcional e o nível de confiabilidade que profissionais do mundo todo esperam para suas apresentações mais importantes. Da seleção criteriosa de materiais premium aos recursos de DSP inteligentes e de alto desempenho, cada aspecto do design da DXR mk3 oferece aos usuários a capacidade e a confiança necessárias para aqueles momentos cruciais em que o seu som faz toda a diferença.

    Melhoria significativa no desempenho acústico.

    • Unidades de alto-falantes LF/HF proprietárias da Yamaha de alta durabilidade
    • Diretividade aprimorada em altas frequências e resposta otimizada em baixas frequências.
    • Gabinete moldado leve e de alto desempenho

    Potência e DSP de alto desempenho que liberam o verdadeiro potencial sonoro.

    • Painel LCD e codificador de alta visibilidade e fáceis de usar.
    • Processamento Digital de Sinais Avançado para Processamento de Sinais Sofisticado
    • Amplificador de alta potência Classe D de 2000 W
    • Roteamento de entradas abrangente e versátil com áudio Bluetooth®.

    Características da caixa acústica amplificada DXR12 mk3

    • Unidades de alto-falantes proprietárias de alta durabilidade de 12" LF + 1,75" HF
    • A corneta de grande diâmetro garante o controle da diretividade em uma ampla faixa de frequências.
    • O posicionamento otimizado das portas reduz os efeitos das ondas estacionárias.
    • Gabinete leve, de alto desempenho, moldado por injeção, com design simétrico e funcional.
    • Amplificador Classe D de 2000 W recém-desenvolvido
    • A tecnologia FIR-X™ oferece filtragem FIR e equalização corretiva, minimizando a distorção de fase.
    • A tecnologia Drive Motion Calibration™ corrige o movimento da unidade de baixa frequência, produzindo um som de baixa frequência mais linear e com alta confiabilidade.
    • Modos DSP personalizados para configurações ou aplicações específicas. Em particular, os modos FOH/MAIN e MONITOR possuem uma função de ajuste automático "AUTO V/H POSITION".
    • Pode ser controlado remotamente através de um dispositivo iOS ou Android usando o aplicativo dedicado D-Remote.
    • Compatível com streaming de áudio via Bluetooth®
    • O supressor de feedback inteligente elimina automaticamente feedbacks desagradáveis.
    • O suporte em U opcional UB-DXRDHR12A permite o uso tanto na vertical quanto na horizontal.
    • A capa protetora opcional SPCVR-DXR123 protege os alto-falantes dos rigores do transporte de equipamentos, armazenamento prolongado ou apresentações ao ar livre.
    • Pontos de fixação para uso com olhais
    • Os encaixes de poste de ângulo duplo oferecem inclinação para baixo de 0° ou -7°.
    Especificação
    • DXR12 mk3 General Specification

      • Speaker type: 2-way, Bi-amped Powered Speaker, Bass-reflex
      • Frequency range (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
      • Coverage area: H90゚ x V60゚
      • Crossover: 1.8 kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)
      • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 134 dB SPL
      • Components
        • LF: Diameter: Diameter: 12" cone, Voice Coil: 2.5"
        • HF: Diaphragm: Diaphragm: 1.75", Type: 1" throat compression driver
      • Amplifier class: Class-D
      • Power Rating
        • PEAK: 2000 W (LF:1700 W, HF:300 W) *1
        • RMS: 1000 W (LF:850 W, HF:150 W) *2
      • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
      • Power consumption: 120 W (1/8power), 35 W (Idle)
      • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
      • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
      • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
      • I/O Connectors
        • Analog Input: INPUT1: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu; INPUT2: Combo x 1, Impedance 6 kΩ (balance) 3 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu (Line) -6 dBu (Mic)
        • Analog Output: OUTPUT1: XLR3-32 THRU; OUTPUT2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
        • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
      • Others: D-Remote (iOS/Android app)
      • Cabinet material: Plastic (PP)
      • Finish: Black
      • Handle: Side x2
      • Pole Socket: Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°)
      • Rigging: Top x 2, Rear x 1 (Fit for M10 x 18 mm Eyebolts), Bottom x2, Side x 2 (Fit for M8 x 25 mm UB-DXRDHR12A)
      • Floor Monitor Angle: 52
      • Dimensions:
        • W: 366 mm (14.4")
        • H: 600 mm (23.6")
        • D: 350 mm (13.8")
      • Net Weight: 17.4 kg (38.4 lbs)
      • Options: U-bracket: UB-DXRDHR12A, Cover: SPCVR-DXR123
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadxr12-mk3-series-powered-loudspeakers
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosPowered Loudspeaker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)587
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)35.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers