Publicar produtos
DXS12 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS12 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS12 mk3 Series Powered Subwoofers

    DXS12 mk3 Series Powered Subwoofers

    Traduzido por Google,
    O som muda tudo.

    Desde um set imersivo e frenético que coloca um DJ no mapa, até uma apresentação ao vivo matadora com uma banda e implicações para a carreira, inúmeras variáveis, e muitas vezes pura sorte, podem influenciar a realização de uma performance memorável, até mesmo transformadora. Algumas você pode controlar, outras não, mas os subwoofers DXS mk3 eliminam a sorte da equação quando se trata do seu som grave, oferecendo melhorias significativas em desempenho, flexibilidade e confiabilidade em relação ao seu renomado antecessor. Do design funcional, leve e altamente durável do gabinete, aos recursos DSP flexíveis e de alto desempenho com aplicações cruciais no mundo real, o DXS mk3 entregará seus graves com potência e precisão impressionantes, garantindo que você nunca precise questionar se o desempenho das suas frequências graves estará à altura da ocasião quando você mais precisar.

    Design acústico que proporciona desempenho VLF consistentemente linear.

    • Unidades de alto-falantes Yamaha proprietárias de longa excursão e alta durabilidade.
    • Estrutura ideal de filtro passa-banda
    • Armário de madeira compensada de alto desempenho com revestimento durável de poliureia.

    Potência e DSP de alto desempenho que liberam o verdadeiro potencial sonoro.

    • Painel LCD e codificador de alta visibilidade e fáceis de usar.
    • Processamento Digital de Sinais Avançado para Processamento de Sinais Sofisticado
    • Amplificador de alta potência Classe D de 2500 W
    • Roteamento de entradas abrangente e versátil com áudio Bluetooth®.

    Características do subwoofer amplificado DXS12 mk3

    • Alto-falante proprietário de alta durabilidade com cone de 12" e bobina de voz de 3".
    • Amplificador Classe D de 2500 W recém-desenvolvido
    • Woofer de alta potência com design de gabinete bandpass ideal para resposta de graves superior, oferecendo um SPL máximo de 132 dB
    • O processamento D-XSUB integrado permite estender a resposta de frequência ainda mais para baixo, até 38 Hz.
    • Configurações de crossover extremamente flexíveis com DSP
    • Modo cardioide para gerenciamento de graves no palco
    • O gabinete de madeira compensada é durável e otimizado acusticamente para máxima qualidade de som.
    • Tomadas bipolares M20 e Ø35 mm
    • Rodas opcionais para alto-falantes (SPW-1) e capa para alto-falantes (SPCVR-DXS123)
      Especificação
      • DXS12 mk3 General Specification

        • Speaker type: Powered Subwoofer, Band-pass
        • Frequency range (-10dB): 53 Hz - 20 kHz
        • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 132 dB SPL
        • Components
          • LF: Diameter: 12" cone, Voice Coil: 3"
        • Amplifier class: Class-D
        • Power Rating
          • PEAK: 2500 W *1
          • RMS: 1250 W *2
        • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
        • Power consumption: 130 W (1/8power), 40 W (Idle)
        • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
        • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
        • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
        • I/O Connectors
          • Analog Input: INPUT1 & 2: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu
          • Analog Output: OUTPUT1 & 2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
          • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
        • Others: D-Remote (iOS/Android app)
        • Cabinet material: Plywood
        • Finish: Durable Polyurea Painting, Black
        • Handle: Side x2
        • Pole Socket: Φ35 mm (Depth 80 mm), M20 (Threaded depth 25 mm)
        • Dimensions:
          • W: 400 mm (12.0")
          • H: 567 mm (22.3")
          • D: 570 mm (22.4")
        • Net Weight: 33.0 kg (72.8 lbs.)
        • Options: U-bracket: UB-DXRDHR10A, Cover: SPCVR-DXR103
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicadxs12-mk3-series-powered-subwoofers
      • Familia de productoProfessional Audio
      • Grupo de produtosSubwoofer
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-07-30
      • Número de edição1
      • Altura (mm)587
      • Largura (mm)450
      • Profundidade (mm)600
      Relacionado
      • Peso líquido (Kg)35.6
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
      • Código ETIMEC000682
      • Nome ETIMLoudspeaker set
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniclassLoudspeakers