O som muda tudo.
Desde um set imersivo e frenético que coloca um DJ no mapa, até uma apresentação ao vivo matadora com uma banda e implicações para a carreira, inúmeras variáveis, e muitas vezes pura sorte, podem influenciar a realização de uma performance memorável, até mesmo transformadora. Algumas você pode controlar, outras não, mas os subwoofers DXS mk3 eliminam a sorte da equação quando se trata do seu som grave, oferecendo melhorias significativas em desempenho, flexibilidade e confiabilidade em relação ao seu renomado antecessor. Do design funcional, leve e altamente durável do gabinete, aos recursos DSP flexíveis e de alto desempenho com aplicações cruciais no mundo real, o DXS mk3 entregará seus graves com potência e precisão impressionantes, garantindo que você nunca precise questionar se o desempenho das suas frequências graves estará à altura da ocasião quando você mais precisar.
Design acústico que proporciona desempenho VLF consistentemente linear.
- Unidades de alto-falantes Yamaha proprietárias de longa excursão e alta durabilidade.
- Estrutura ideal de filtro passa-banda
- Armário de madeira compensada de alto desempenho com revestimento durável de poliureia.
Potência e DSP de alto desempenho que liberam o verdadeiro potencial sonoro.
- Painel LCD e codificador de alta visibilidade e fáceis de usar.
- Processamento Digital de Sinais Avançado para Processamento de Sinais Sofisticado
- Amplificador de alta potência Classe D de 2500 W
- Roteamento de entradas abrangente e versátil com áudio Bluetooth®.
Características do subwoofer amplificado DXS15 mk3
- Alto-falante proprietário de alta durabilidade com cone de 15" e bobina de voz de 3".
- Amplificador Classe D de 2500 W recém-desenvolvido
- Woofer de alta potência com design de gabinete bandpass ideal para resposta de graves superior, oferecendo um SPL máximo de 133 dB
- O processamento D-XSUB integrado permite estender a resposta de frequência ainda mais para baixo, até 35 Hz.
- Configurações de crossover extremamente flexíveis com DSP
- Modo cardioide para gerenciamento de graves no palco
- O gabinete de madeira compensada é durável e otimizado acusticamente para máxima qualidade de som.
- Tomadas bipolares M20 e Ø35 mm
- Rodas opcionais para alto-falantes (SPW-1) e capa para alto-falantes (SPCVR-DXS153)