Publicar produtos
DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers
DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers

    DXS18 mk3 Series Powered Subwoofers

    Traduzido por Google,
    O som muda tudo.

    Desde um set imersivo e frenético que coloca um DJ no mapa, até uma apresentação ao vivo matadora com uma banda e implicações para a carreira, inúmeras variáveis, e muitas vezes pura sorte, podem influenciar a realização de uma performance memorável, até mesmo transformadora. Algumas você pode controlar, outras não, mas os subwoofers DXS mk3 eliminam a sorte da equação quando se trata do seu som grave, oferecendo melhorias significativas em desempenho, flexibilidade e confiabilidade em relação ao seu renomado antecessor. Do design funcional, leve e altamente durável do gabinete, aos recursos DSP flexíveis e de alto desempenho com aplicações cruciais no mundo real, o DXS mk3 entregará seus graves com potência e precisão impressionantes, garantindo que você nunca precise questionar se o desempenho das suas frequências graves estará à altura da ocasião quando você mais precisar.

    Design acústico que proporciona desempenho VLF consistentemente linear.

    • Unidades de alto-falantes Yamaha proprietárias de longa excursão e alta durabilidade.
    • Estrutura ideal de filtro passa-banda
    • Armário de madeira compensada de alto desempenho com revestimento durável de poliureia.

    Potência e DSP de alto desempenho que liberam o verdadeiro potencial sonoro.

    • Painel LCD e codificador de alta visibilidade e fáceis de usar.
    • Processamento Digital de Sinais Avançado para Processamento de Sinais Sofisticado
    • Amplificador de alta potência Classe D de 2500 W
    • Roteamento de entradas abrangente e versátil com áudio Bluetooth®.

    Características do subwoofer amplificado DXS18 mk3

    • Alto-falante proprietário de alta durabilidade com cone de 18" e bobina de voz de 4".
    • Amplificador Classe D de 2500 W recém-desenvolvido
    • Woofer de alta potência com design de gabinete bandpass ideal para resposta de graves superior, oferecendo um SPL máximo de 134 dB
    • O processamento D-XSUB integrado permite estender a resposta de frequência ainda mais para baixo, até 32 Hz.
    • Configurações de crossover extremamente flexíveis com DSP
    • Modo cardioide para gerenciamento de graves no palco
    • O gabinete de madeira compensada é durável e otimizado acusticamente para máxima qualidade de som.
    • Tomadas bipolares M20 e Ø35 mm
    • Rodas opcionais para alto-falantes (SPW-1) e capa para alto-falantes (SPCVR-DXS183)
    Especificação
    • DXS18 mk3 Powered Subwoofer General Specification

      • Speaker type: Powered Subwoofer, Band-pass
      • Frequency range (-10dB): 32 Hz - 120 Hz
      • Maximum Output Level (Measured peak, IEC noise@1m): 134 dB SPL
      • Components
        • LF: Diameter: 18" cone, Voice Coil: 4"
      • Amplifier class: Class-D
      • Power Rating
        • PEAK: 2500 W *1
        • RMS: 1250 W *2
      • Cooling: Fan Cooling, 5 Speeds
      • Power consumption: 130 W (1/8power), 40 W (Idle)
      • Power requirements: 100 V - 240 V 50/60 Hz
      • A/D D/A Converters: 32 bit/96 kHz Sampling
      • Processors: HPF: OFF, 50 Hz - 118 Hz, 12 dB - 48 dB/Oct.; DSP-MODE: FOH/MAIN, MONITOR, DJ, LIVE MUSIC, SPEECH, OFF
      • I/O Connectors
        • Analog Input: INPUT1 & 2: Combo x1, Impedance 20 kΩ (balance) 10 kΩ (unbalance), Maximum Input Level +24 dBu
        • Analog Output: OUTPUT1 & 2: XLR3-32 THRU or DSP OUT
        • Bluetooth: Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 *3
      • Others: D-Remote (iOS/Android app)
      • Cabinet material: Plywood
      • Finish: Durable Polyurea Painting, Black
      • Handle: Side x2
      • Pole Socket: Φ35 mm (Depth 80 mm), M20 (Threaded depth 25 mm)
      • Dimensions:
        • W: 563 mm (22.2")
        • H: 683 mm (26.9")
        • D: 721 mm (28.4")
      • Net Weight: 51.0 kg (112.4 lbs)
      • Options: Cover: SPCVR-DXS183, Caster: SPW-1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadxs18-mk3-series-powered-subwoofers
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosSubwoofer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)587
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)35.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers