Publicar produtos
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor
RM-CR Remote Conference Processor

    RM-CR Remote Conference Processor

    Traduzido por Google,
    Processador de Conferência Remota
    Especificação
    • Signal processor at the heart of the ADECIA

      • Standard network audio support for "Dante"; all compatible devices can be connected with single network cable
      • Automatically recognizes connected devices on the same network for audio routing
      • Equipped with the Auto Tuning functions that automatically measure and provide the optimum sound settings for the environment
      • Equipped with the Auto Mixer functions that automatically mix the audio of all connected microphones
      • Equipped with various Input/Output connections such as USB, VoIP, analog, and Bluetooth
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRM-CR
    • Familia de productoProfessional Audio
    • Grupo de produtosRemote Conference Processor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC003614
    • Nome ETIMAudio interface for conference/public address system
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Conferencing
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment