Publicar produtos
A 100 With EVU Management
A 100 With EVU Management

    A 100 With EVU Management

    Traduzido por Google,
    • Carcaça (E12) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico isento de metais pesados
    • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
    • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
    • Componentes embutidos com isolamento de proteção
    • Classe de proteção: IP 44
    • Dispositivo de medição Classe de proteção: IP 54
    Especificação
    • Rated power:
      55kVA
       according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4
      Equipment:
      1 NH00 load break switch with fuses 80 A with frame terminal 5 x 10-35 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8010-0100
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1405
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany