Publicar produtos
A 250 With EVU-Management
A 250 With EVU-Management

    A 250 With EVU-Management

    Traduzido por Google,
    • Carcaça (E40) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
    • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
    • Com alças de elevação
    • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
    • Componentes embutidos com isolamento de proteção
    • Classe de proteção: IP 44
    • Classe de proteção do dispositivo de medição: IP 54
    Especificação
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH2, 355A, with bolt connection
      1 switch-disconnector with fuse NH1, 250A without fuses, with bolt connection
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2
      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired 

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8010-0250
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1810
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany