Publicar produtos
A 400 With EVU-Management
A 400 With EVU-Management

    A 400 With EVU-Management

    Traduzido por Google,
    • Carcaça (E49) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
    • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
    • Com alças de elevação
    • com porta dupla e fechadura com barra de 3 pontos
    • com botão giratório e dispositivo para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
    • Componentes embutidos com isolamento de proteção
    • Classe de proteção: IP 44
    • Classe de proteção do dispositivo de medição: IP 54
    Especificação
    • Rated power:
      277kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 500 A with bolt connection M10
      1 NH2 switch-disconnector with fuses 400 A with bolt connection M10
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
      2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2

      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired for single transformers

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8010-0400
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2150
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1360
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)245
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany