Publicar produtos
A 630 With EVU-Management

A 630 With EVU-Management

Traduzido por Google,
  • Carcaça (E32) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
  • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
  • Com alças de elevação
  • com porta dupla e fechadura com barra de 3 pontos
  • com botão giratório e dispositivo para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
  • Componentes embutidos com isolamento de proteção
  • Classe de proteção: IP 44
Especificação
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8010-0630
  • Familia de productoPower distributors
  • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2150
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1970
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)265
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000484
  • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
  • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801

Disponibilidade da região

Europa
Germany