Publicar produtos
GV 250
GV 250

    GV 250

    Traduzido por Google,
    • Carcaça (E28) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
    • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
    • Com alças de elevação
    • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
    • Instalações até e incluindo RCCB são isoladas de proteção
    • Classe de proteção: IP 44
    Especificação
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
      4 NH00 fuse switch disconnectors 100 A without fuses with bolt outlet M8

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8020-0250
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1050
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)103
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany