Publicar produtos
GV 630

GV 630

Traduzido por Google,
  • Carcaça (E32) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
  • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
  • Com alças de elevação
  • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
  • Instalações até e incluindo RCCB são isoladas de proteção
  • Classe de proteção: IP 44
Especificação
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH3 load break switch with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 NH2 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
    2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8020-0630
  • Familia de productoPower distributors
  • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1510
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1970
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)250
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000484
  • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
  • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801

Disponibilidade da região

Europa
Germany