Publicar produtos
EV 32

EV 32

Traduzido por Google,
  • Carcaça (E06) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
  • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
  • Com alças de elevação
  • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
  • Instalações até e incluindo RCCB são isoladas de proteção
  • Classe de proteção: IP 44
Especificação
  • Rated power:
    17kVA
    Connection via cable with coupling CEE 5x32A
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 CEE device plug 5/32 A 400 V/6 h for power supply
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h for cable loop
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/32 A -C-
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8030-0032
  • Familia de productoPower distributors
  • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)935
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000484
  • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
  • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801

Disponibilidade da região

Europa
Germany