Publicar produtos
EV 63
EV 63

    EV 63

    Traduzido por Google,
    • Carcaça (E06) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
    • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
    • Com alças de elevação
    • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
    • Instalações até e incluindo RCCB são isoladas de proteção
    • Classe de proteção: IP 44
    Especificação
    • Rated power:
      44kVA
      Connection via cable with coupling CEE 5x63A
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 CEE device plug 5/63 A 400 V/6 h
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6 h for cable loop
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8030-0063
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1060
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)670
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany