Publicar produtos
V250

V250

Traduzido por Google,
  • Carcaça (E24) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
  • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
  • Com alças de elevação
  • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
  • Componentes embutidos com isolamento de proteção
  • Classe de proteção: IP 44
Especificação
  • Rated power:
    173kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH1 switch-disconnector with fuses 250 A with bolt connection M10
    1 RCCB 4-pole 125 A/500 mA with NH00 fuse base with 100 A fuse
    2 CEE sockets 5/125 A 400 V/6 h without back-up fuse - direct from RC
    1 current circuit terminal 5 x 16-70 mm² without back-up fuse - directly from RC
    2 NH00 fuse base with 100 A fuse
    4 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
    4 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    2 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    4 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
    1 NH00 fuse base with 100 A fuse
    1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8040-0250
  • Familia de productoPower distributors
  • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1470
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1300
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000484
  • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
  • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801

Disponibilidade da região

Europa
Germany