Publicar produtos
Cable Bridge

Cable Bridge

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Ponte de cabos, até 11,5m

  • Pegada 2,40 mx 0,80 m, independente
  • Lastro de terra por lado aprox. 1140 kg (incluído na entrega)
  • Largura de folga (largura de passagem) até 11,50 m
  • Altura de folga máx. 5,10m
  • Máx. capacidade de carga 20 kg/m
  • Carga útil total 246 kg incluindo saliências de cabo em ambos os lados
  • Peso de transporte: 430 kg + 2.280 kg = 2.710 kg
  • Considerando uma longa viga de 12,30 m, a carga máxima da linha é de 20 kg/m. Para determinar a carga útil total aplicada, a saliência dos cabos em ambos os lados também deve ser levada em consideração.

Ponte de cabos, até 7,5m

  • Pegada 1,40 mx 0,80 m, independente
  • Lastro de terra por lado aprox. 994 kg (incluído na entrega)
  • Largura de folga (largura de passagem) até 7,50 m
  • Altura de folga máx. 5,10m
  • Máx. capacidade de carga 20 kg/m
  • Carga útil total 164 kg incluindo saliências de cabo em ambos os lados
  • Peso de transporte: 430 kg + 1,988 kg = 2,418 kg
  • Considerando uma viga de 8,20 m de comprimento, a carga máxima da linha é de 20 kg/m. Para determinar a carga útil total aplicada, a saliência dos cabos em ambos os lados também deve ser levada em consideração.
Especificação
  • Cable bridge, up to 11,5m
    Technical mass
    Length: 12,9m
    Depth: 2,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 11,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 3000kg

    Cable bridge up to 7,5m
    Technical mass
    Length: 8,7m
    Depth: 1,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 7,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 2500kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única81201150
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosCable bridge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)12900
  • Profundidade (mm)2400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)3000
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEn_80_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoBridges
  • Número OmniClass23-39 13 13
  • Título OmniclassBridges

Disponibilidade da região

Europa
Germany