Publicar produtos
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m

    ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • A série de contêineres ZECON
    • Os contêineres ZECon foram desenvolvidos para oferecer sistemas modulares temporários, complexos e de alta qualidade. Estas salas modulares energeticamente eficientes cumprem os requisitos legais da ENEV 2016 para uma vida útil superior a dois anos e podem ser integradas com sistemas alternativos de energia, como instalações solares, energia eólica e sistemas de recuperação de energia. Também é possível ter sistemas de aquecimento central de água quente ligados a um sistema de aquecimento urbano, nestes contentores. Forneceremos um Certificado de Desempenho Energético para o seu edifício mediante pedido.
    • As dimensões da versão básica são 5000 x 2438 x 2800 mm (comprimento x largura x altura). Também oferecemos a possibilidade de combinar módulos de corredor, escada e sanitário. Os módulos podem ser empilhados de forma que tenham até três andares de altura. As informações sobre a capacidade de carga estão incluídas nas normas estruturais.
    • ZECon é distribuído pela área de produtos Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems
    Especificação
    • Corridor container long 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCF-5025EV_F3028
    • Familia de productoContainers
    • Grupo de produtosContainers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)4896
    • Profundidade (mm)2438
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Código UNSPSC3019
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoContainers
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniclassMetal Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIF1030
    • Título CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

    Disponibilidade da região

    Europa