Publicar produtos
Working Scaffold SNAPPY 300

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Ideal para uma ampla gama de trabalhos de instalação, cuidados e manutenção
  • Montagem rápida e simples sem ferramentas
  • Baixo peso de transporte, design compacto, dobrável, móvel
  • Transporte fácil mesmo em áreas de trabalho apertadas através de portas e escadas
  • A construção simples garante uma instalação sem erros e sem perda de peças
Especificação
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGER300
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1980
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)44
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC002146
  • Nome ETIMScaffold
  • Uniclass 2015 CódigoTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSystem scaffold
  • Número OmniClass23-23 25 00
  • Título OmniclassScaffolding

Disponibilidade da região

Europa