Publicar produtos
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.1 de 5 estrelas4.1(54 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Empilhadeira de alto desempenho com ótima eficiência energética.
    Direção eletro-hidráulica para maior conforto do operador.
    Troca de bateria lateral com SnapFit.
    Conceito de operação ajustável de forma rápida e intuitiva.
    Design de armazenamento orientado ao driver.
    Mastro de elevação compacto para melhor visibilidade.

    Especificação
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSE-20-44-21
    • Familia de productoConveyor technology
    • Grupo de produtosconstruction elevators, forklifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2040
    • Largura (mm)1120
    • Profundidade (mm)1995
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_80_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoLift trucks
    • Código CSI MasterFormat 201441 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Forklift Trucks
    • Número OmniClass23-23 13 11 13
    • Título OmniclassFork Lifts

    Disponibilidade da região

    Europa