Publicar produtos
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Traduzido por Google,

Adequado para monitoramento de áreas de tráfego, canteiros de obras, eventos e locais públicos.

Especificação
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicameton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de produtosInstallation systems for heights of 20 meters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)19830
  • Largura (mm)3900
  • Profundidade (mm)1880
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Código CSI MasterFormat 201401 73 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Installation