Publicar produtos
Articulated Boom Lift ZT22.16D

Articulated Boom Lift ZT22.16D

Traduzido por Google,
Vantagens: Plataforma autonivelante, giratória hidraulicamente Controle da plataforma totalmente proporcional Direção através do joystick Interruptor do ângulo de inclinação com alarme acústico Monitoramento de carga certificado Desligamento da função de direção quando o chassi está inclinado Alarme de abaixamento e direção
Especificação
  • Type: S - 65XC
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 21,81
    Load capacity (kg): 300/454
    Number of persons allowed: 2
    length transport (mm): 9700
    Transport width (mm): 2490
    Transport height (mm): 2770
    Transport weight (kg): 11412
    ground clearance (mm): 410
    Range max. (m): 16,53
    Platform size (mm x mm): 1830 x 760
    Turning range (°): 360
    Gradeability (%): 45%
    Drive: diesel, all-wheel drive
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: Outdoor area

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPATM-S65XC
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2770
  • Largura (mm)2490
  • Profundidade (mm)9700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)11412
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical lifting platforms
  • Código CSI MasterFormat 201441 66 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers

Disponibilidade da região

Europa