Publicar produtos
Lighting Tower Mobile

Lighting Tower Mobile

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Mastro hidráulico de 9m totalmente automático - estendido em aprox. 11 seg.
  • 170 horas de operação contínua sem reabastecimento 8 x 250 W LED
  • Uma bandeja inferior fechada e à prova de vazamentos garante que todos os líquidos que escapam permaneçam na caixa

Especificação

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSTLG-10LED
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosLighting pole, floodlight pole
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2300
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)2450
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1100
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa