Publicar produtos
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pendente
    Especificação
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTop_pendant
    • Familia de productoTop
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260.4
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte