Publicar produtos
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Traduzido por Google,
    Fixação de parede intemporal para instalação ao ar livre
    Especificação
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA_01_wall_fixture
    • Familia de productoA.01
    • Grupo de produtosOutdoor
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte