Publicar produtos
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
    ZERO

    Lens - Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pendente
    Especificação
    • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 640LM, 700LM. CCT 3000K or 4000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 2x2,25mm. Design: Jens Fager 2010.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLens_pendant_small
    • Familia de productoLens
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)