Publicar produtos
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Traduzido por Google,
Fixação de parede possível para instalação no litoral
Especificação
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAllright_coastline
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de produtosOutdoor
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)66
  • Largura (mm)268
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte