Publicar produtos
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pingente em alumínio pintado.
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCity_Pendant
    • Familia de productoCity
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)342
    • Largura (mm)555
    • Profundidade (mm)555
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte