Publicar produtos
Compose floor
Compose floor
Compose floor
    ZERO

    Compose floor

    Traduzido por Google,

    Os recém-chegados em 2023 à família Compose são luminárias de chão e de mesa, luminárias de parede e uma versão maior da cortina de metal. Eles completam a família Compose e oferecem uma ampla gama de opções. O Compose é conhecido por sua multiplicidade de expressões, graças às suas opções versáteis. O objetivo é oferecer uma luminária que seja mais uma ferramenta, ou um instrumento, a partir do qual a mais bela música possa ser composta. Let´s Compose!

    Especificação
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request

      Installation

      On floor.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacompose-floor
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de produtosFloor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1190
    • Largura (mm)245
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte