Publicar produtos
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Fixação de parede em alumínio pintado e aço
    Especificação
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConvex_wall_fixture
    • Familia de productoConvex
    • Grupo de produtosWall fixture
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte