Publicar produtos
Droppen
Droppen
    ZERO

    Droppen

    Traduzido por Google,
    Fixação de parede em alumínio fundido e vidro
    Especificação
    • Finish: Diecasted aluminium. Shade in clear glass or matt opal glass. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Thomas Sandell.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDroppen_wall_fixture
    • Familia de productoDroppen
    • Grupo de produtosWall fixture
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte