Publicar produtos
Grid
ZERO

Grid

Traduzido por Google,
Fixação de parede com furos quadrados ou metal expandido
Especificação
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGrid_wall_mounted
  • Familia de productoGrid
  • Grupo de produtosWall fixtures
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)96
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)96
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte