Publicar produtos
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Traduzido por Google,

    Lumo é um acessório clássico em formato de cone, fundido a partir de uma única peça de alumínio.
    A sombra de seis milímetros de espessura termina elegantemente com um raio completo agradável. O difusor é montado imperceptivelmente na sombra de uma forma que evita o brilho.

    Especificação
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalumo-ceiling
    • Familia de productoLumo
    • Grupo de produtosCeiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)216
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África