Publicar produtos
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pendente
    Especificação
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSilo_pendant
    • Familia de productoSilo
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte