Publicar produtos
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
    ZERO

    Silo Trio Pendant fixture

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Pendente
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2014.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSilo_Trio_pendant
    • Familia de productoSilo Trio
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)1050
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte