Publicar produtos
Z1860 Trap Drain
Zurn

Z1860 Trap Drain

Traduzido por Google,

Ralo de piso com sifão, 10" [254] de profundidade, calibre 12, aço inoxidável tipo 304, com grelha ranhurada reforçada de encaixe solto (placa de 1/2 [13] de espessura), estrutura superior de 9/16 [14], balde de sedimentos removível perfurado com alça de elevação e acabamento jateado com microesferas. Ralos com sifão fabricados para capturar detritos e gases que passam pelos sistemas de drenagem, evitando entupimentos e maximizando o fluxo. O ralo atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.

Características:

  • Os sistemas de drenagem com sifão ajudam a prevenir entupimentos e a maximizar o fluxo, capturando detritos e gases que passam pelos sistemas de drenagem.
  • Os sifões são fabricados para capturar detritos e gases que passam pelos sistemas de drenagem, evitando entupimentos e maximizando o fluxo.
  • Vem de série com acabamento jateado com microesferas.
  • O dreno atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.
  • Sifão, ponto de limpeza e porta de acesso localizados em uma única área para facilitar a manutenção.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ1860
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de produtosZ1800 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-07
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCStainless steel grating
  • Código UNSPSC30103202
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Norte